Skupiny zboží
Profilové úchyty z hliníku, montáž ze zadní strany
K0234_A

Profilové úchyty z hliníku, montáž ze zadní strany

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Hliníkový profil matově eloxovaný.Upozornění:Profilovaná madla jsou dodávána s vnitřním závitem M6 nebo s průchozím otvorem pro šroub M5 pro boční montáž.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0234_A Profilové úchyty z hliníku, montáž ze zadní strany 125 kB

Výkresy

Profilové úchyty z hliníku, montáž ze zadní strany

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
ADHLTNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0234.086061Ačerně eloxováno86M65910650500 35,83 €
K0234.100061Ačerně eloxováno100M65912050500 38,08 €
K0234.120061Ačerně eloxováno120M65914050500 41,25 €
K0234.086063Apřírodně eloxováno86M65910650500 34,51 €
K0234.100063Apřírodně eloxováno100M65912050500 36,62 €
K0234.120063Apřírodně eloxováno120M65914050500 39,61 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33