K0232_AProfilové úchyty z hliníku, rýhované, profily T |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Hliníkový profil vybroušený do hladka, matovaný a v přírodní barvě nebo černě eloxovaný.Montáž:Ze zadní strany.Na vyžádání:Libovolné provedení délek.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | A | D | H | L | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0232.10301 | přírodně eloxováno | A | 30 | M4 | 16 | 45 | 22 | 200 | | | 6,27 € | | K0232.10302 | černě eloxováno | A | 30 | M4 | 16 | 45 | 22 | 200 | | | 6,93 € | | K0232.10451 | přírodně eloxováno | A | 45 | M4 | 16 | 60 | 22 | 200 | | | 6,68 € | | K0232.10452 | černě eloxováno | A | 45 | M4 | 16 | 60 | 22 | 200 | | | 7,30 € | | K0232.10701 | přírodně eloxováno | A | 70 | M4 | 16 | 85 | 22 | 200 | | | 7,26 € | | K0232.10702 | černě eloxováno | A | 70 | M4 | 16 | 85 | 22 | 200 | | | 8,00 € | | K0232.10901 | přírodně eloxováno | A | 90 | M4 | 16 | 105 | 22 | 200 | | | 7,74 € | | K0232.10902 | černě eloxováno | A | 90 | M4 | 16 | 105 | 22 | 200 | | | 8,55 € | | K0232.11051 | přírodně eloxováno | A | 105 | M4 | 16 | 120 | 22 | 200 | | | 8,09 € | | K0232.11052 | černě eloxováno | A | 105 | M4 | 16 | 120 | 22 | 200 | | | 8,94 € | | K0232.11201 | přírodně eloxováno | A | 120 | M4 | 16 | 135 | 22 | 200 | | | 8,51 € | | K0232.11202 | černě eloxováno | A | 120 | M4 | 16 | 135 | 22 | 200 | | | 9,27 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|