Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Misková madla z hliníkového profilu.
Boční lišty z polyamidu.
Provedení B - upevnění dvěma ocelovými šrouby se zápustnou hlavou.
Provedení: Misková madla otryskaná, satinovaná a černě nebo přírodně eloxovaná. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.Upozornění:Madla tvaru B lze alternativně zvenčí upevnit dvěma šrouby se zápustnou hlavou.

Dvě křížové drážky pro šrouby M4, které jsou vůči sobě pootočené o 90°, umožňují ukostření a mohou sloužit jako pomoc při montáži doplňkových dílů.
Montáž:Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu.
V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0238_B Misková madla, provedení B 159 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 521 kB

Výkresy

Misková madla, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
ProvedeníProvedení 2HLL1TMontážní otvorNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0238.10021černě eloxovánoBšroubovatelný9010011519,5104 x 73500 na požádání
K0238.10023přírodně eloxovánoBšroubovatelný9010011519,5104 x 73500 na požádání
K0238.11821černě eloxovánoBšroubovatelný9011813319,5122 x 73500 na požádání
K0238.11823přírodně eloxovánoBšroubovatelný9011813319,5122 x 73500 na požádání
K0238.16721černě eloxovánoBšroubovatelný9016718219,5171 x 73500 na požádání
K0238.16723přírodně eloxovánoBšroubovatelný9016718219,5171 x 73500 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33