K0243_AMisková madla sklopná z nerezové oceli, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301.Provedení: Elektrolyticky leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Sklopná madla z ušlechtilé oceli s malou vestavnou hloubkou. Pro podlahové a montážní desky nebo zásuvky. S vratnou pružinou. Po použití se madlo samočinně vrátí do klidové polohy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 2 | H | L | L1 | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0243.1120000 | A | šroubovatelný | 120 | 98 | 120 | 22 | 200 | | | 32,16 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|