K1127Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Manipulační rukojeť, hliník. Manipulační rameno a kryt PA 6. Šroub a matice s nákružkem, ocel.Provedení: Manipulační rukojeť eloxovaná v přírodní barvě nebo černá. Šroub a matice s nákružkem pozinkované.Upozornění:- 19" - uzavřený design - snadná montáž - montáž víka se provádí plastovým kladívkemZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1127.055201 | černá | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 5,36 € | | K1127.088201 | černá | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 5,57 € | | K1127.100201 | černá | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 5,71 € | | K1127.120201 | černá | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 5,78 € | | K1127.180201 | černá | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 5,98 € | | K1127.235201 | černá | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 6,23 € | | K1127.055203 | natur | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 5,36 € | | K1127.088203 | natur | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 5,57 € | | K1127.100203 | natur | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 5,71 € | | K1127.120203 | natur | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 5,78 € | | K1127.180203 | natur | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 5,98 € | | K1127.235203 | natur | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 6,23 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|