K1091Třmenové úchyty z hliníku, oválné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník.Provedení: Matováno a černě, resp. přírodně eloxováno.Pokyny k objednání:Upevňovací šrouby jsou součástí dodávky.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva | A | B | B1 | D | H | L | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1091.055053 | přírodně eloxováno | 55 | 12 | 8 | M5 | 29 | 63 | 10 | 750 | | | 6,11 € | | K1091.088053 | přírodně eloxováno | 88 | 12 | 8 | M5 | 29 | 96 | 10 | 750 | | | 7,03 € | | K1091.100053 | přírodně eloxováno | 100 | 12 | 8 | M5 | 39 | 108 | 10 | 750 | | | 7,69 € | | K1091.120053 | přírodně eloxováno | 120 | 15 | 10 | M5 | 39 | 130 | 10 | 750 | | | 7,84 € | | K1091.180053 | přírodně eloxováno | 180 | 15 | 10 | M5 | 39 | 190 | 10 | 750 | | | 9,10 € | | K1091.235053 | přírodně eloxováno | 235 | 15 | 10 | M5 | 39 | 245 | 10 | 750 | | | 10,76 € | | K1091.055051 | černě eloxováno | 55 | 12 | 8 | M5 | 29 | 63 | 10 | 750 | | | 6,14 € | | K1091.088051 | černě eloxováno | 88 | 12 | 8 | M5 | 29 | 96 | 10 | 750 | | | 7,30 € | | K1091.100051 | černě eloxováno | 100 | 12 | 8 | M5 | 39 | 108 | 10 | 750 | | | 8,07 € | | K1091.120051 | černě eloxováno | 120 | 15 | 10 | M5 | 39 | 130 | 10 | 750 | | | 8,31 € | | K1091.180051 | černě eloxováno | 180 | 15 | 10 | M5 | 39 | 190 | 10 | 750 | | | 10,24 € | | K1091.235051 | černě eloxováno | 235 | 15 | 10 | M5 | 39 | 245 | 10 | 750 | | | 11,52 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|