K1078Miskové úchyty z plastu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast (ABS).Provedení: Černé.Upozornění:Toto madlo lze použít při tloušťce stěny od 1,5 do 2 mm. Přídržná síla činí v oceli a plechových tělesech 750 N na jeden pár.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 2 | A1 | B1 | H | L1 | T | Montážní otvor | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1078.1871 | zásuvné | 164 | 54 | 79 | 187 | 22 | 171 x 73 | 375 | | | 4,47 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|