Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Ergonomický tvar miskových úchytů jsou optimálně vhodné pro přístroje a kryty.
Montáž se provádí vtlačením nebo upnutím do montážního otvoru.
Materiál:Termoplast (ABS).Provedení: Černé.Upozornění:Tento úchyt lze použít s tloušťkou stěny od 0,75 do 1,5 mm.
U ocelových a plechových pouzder je přídržná síla 750 N na jeden pár.

K1077.1101 se dodává s pružinovými sponami pro montáž na vnitřní stěnu skříně.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1077 Miskové úchyty z plastu 132 kB

Výkresy

Miskové úchyty z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 2A1B1HL1TMontážní otvorNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1077.0901Azásuvné793040901683 x 34375 3,15 €
K1077.1101Bzásuvné9533,856,311018103 x 49375 3,55 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33