K1075Třmenové úchyty z hliníku, čtvercové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník.Provedení: Matováno a černě, resp. přírodně eloxováno.Pokyny k objednání:Upevňovací šrouby jsou součástí dodávky.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva | Materiál základní těleso | A | B | B1 | D | H | L | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1075.055053 | natur | hliník | 55 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 69 | 10 | 750 | | | 4,99 € | | K1075.088053 | natur | hliník | 88 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 102 | 10 | 750 | | | 5,48 € | | K1075.120053 | natur | hliník | 120 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 134 | 10 | 750 | | | 6,49 € | | K1075.180053 | natur | hliník | 180 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 194 | 10 | 750 | | | 7,32 € | | K1075.235053 | natur | hliník | 235 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 249 | 10 | 750 | | | 10,88 € | | K1075.055051 | černá | hliník | 55 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 69 | 10 | 750 | | | 5,48 € | | K1075.088051 | černá | hliník | 88 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 102 | 10 | 750 | | | 5,92 € | | K1075.120051 | černá | hliník | 120 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 134 | 10 | 750 | | | 6,94 € | | K1075.180051 | černá | hliník | 180 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 194 | 10 | 750 | | | 8,02 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|