Skupiny zboží
Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě
K1060

Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast PPA (odolný vůči vysoké teplotě), vyztužený skelným vláknem.
Nerezové pouzdro.
Provedení: Černé.Upozornění:Toto třmenové madlo se vyznačuje svým velkým objemem a je příjemné na dotek.
Díky uzavřené hladké konstrukci se dobře čistí (vhodné např. pro výrobu potravin, zdravotnické techniky).
Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 160 °C.
Teplota při krátkodobém používání max. 250 °C.
Vhodné pro parní sterilizátory (zdravotnická technika).
Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1060 Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě 120 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníA

BCDHLSTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1060.2100054B1001710,3M534122,52091000 11,84 €
K1060.2120064B1202112,4M64114624121000 14,19 €
K1060.2140084B1402415,4M846,517028121000 19,55 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33