K0241Třmenová madla sklopná |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Držák a madlo z termoplastu zesíleného skelnými kuličkami. Osa a vratná pružina z nerezové oceli.Provedení: Matně černá.Upozornění:Třmenová madla sklopná se samočinným odpružením. Možnost našroubování na stěnu skříně. Galvanicky černě pozinkované zápustné šrouby s křížovou drážkou M6x30 DIN 965, příslušné podložky a matice jsou součástí dodávky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0241.080181 | 80 | 77 | M6 | 71 | 154 | 300 | | | 27,19 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|