Skupiny zboží
Miskové úchyty z hliníku, sklopné
K0240

Miskové úchyty z hliníku, sklopné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Z tlakově litého hliníku.Provedení: Bočnice i vyklápěcí madlo černě nebo světle šedě komaxitováno, polomatné.Upozornění:Misková madla sklopná lze díky jejich modernímu tvaru použít všude tam, kde jsou požadována solidní a tvarově vkusná madla.
Misková madla sklopná mají v provedení A pro klidovou a pracovní polohu západku.
U miskových madel sklopných v provedení B se madlo po použití samočinně vrátí do své klidové polohy.
Montáž:Jsou-li montážní otvory stejné, lze miskové úchyty sklopně namontovat před nebo za stěnu krytu.Odkaz na výkres:
1) pro zápustné šrouby M4
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0240 Miskové úchyty z hliníku, sklopné 162 kB

Výkresy

Miskové úchyty z hliníku, sklopné

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
A1BHH1H2LL1TXX1YY1Nosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0240.07911811Ačerná118489179691091301611011870,579500 36,73 €
K0240.05018411Ačerná18451805072170200161711847350500 36,73 €
K0240.07911812Asvětle šedá RAL 7035118489179691091301611011870,579500 36,73 €
K0240.05018412Asvětle šedá RAL 703518451805072170200161711847350500 36,73 €
K0240.07911821Bčerná118489179691091301611011870,579500 41,95 €
K0240.05018421Bčerná18451805072170200161711847350500 41,95 €
K0240.07911822Bsvětle šedá RAL 7035118489179691091301611011870,579500 41,95 €
K0240.05018422Bsvětle šedá RAL 703518451805072170200161711847350500 41,95 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33