Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kulatý ocelový profil.Provedení: Broušeno, kartáčováno a matově pochromováno nebo komaxitováno jemně strukturovanou barvou.Upozornění:Dodáváme v provedení přímém nebo úhlovém.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0230_B Třmenová madla, provedení B 98,1 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 521 kB

Výkresy

Třmenová madla, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0230.200083Bmatně pochromované20020M8702201000 na požádání
K0230.250083Bmatně pochromované25020M8702701000 na požádání
K0230.300083Bmatně pochromované30020M8703201000 na požádání
K0230.350083Bmatně pochromované35020M8703701000 na požádání
K0230.200084Bčerně komaxitováno20020M8702201000 na požádání
K0230.250084Bčerně komaxitováno25020M8702701000 na požádání
K0230.300084Bčerně komaxitováno30020M8703201000 na požádání
K0230.350084Bčerně komaxitováno35020M8703701000 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33