K0228Třmenové úchyty z hliníku, čtvercové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Patky madla a rameno hliníkové EN AW-6060. Spojovací kolíky z nerezové oceli.Provedení: Patky madla a rameno jemně vybroušeny, vše černě, resp. přírodně eloxováno.Upozornění:Tato madla lze použít pro ochranu hran, a to díky jejich robustní konstrukci.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0228.250081 | černě eloxováno | 250 | 38 | M8 | 55 | 274 | 1000 | | | 77,87 € | | K0228.300081 | černě eloxováno | 300 | 38 | M8 | 55 | 324 | 1000 | | | 80,23 € | | K0228.400081 | černě eloxováno | 400 | 38 | M8 | 55 | 424 | 1000 | | | 84,67 € | | K0228.500081 | černě eloxováno | 500 | 38 | M8 | 55 | 524 | 1000 | | | 89,29 € | | K0228.600081 | černě eloxováno | 600 | 38 | M8 | 55 | 624 | 1000 | | | 93,74 € | | K0228.250083 | přírodně eloxováno | 250 | 38 | M8 | 55 | 274 | 1000 | | | 74,91 € | | K0228.300083 | přírodně eloxováno | 300 | 38 | M8 | 55 | 324 | 1000 | | | 77,14 € | | K0228.400083 | přírodně eloxováno | 400 | 38 | M8 | 55 | 424 | 1000 | | | 81,40 € | | K0228.500083 | přírodně eloxováno | 500 | 38 | M8 | 55 | 524 | 1000 | | | 85,75 € | | K0228.600083 | přírodně eloxováno | 600 | 38 | M8 | 55 | 624 | 1000 | | | 90,13 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|