Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubková madla z nerezové oceli, provedení A
K0227_A

Trubková madla z nerezové oceli, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Spojovací rameno jemně vybroušeno nebo opatřeno rýhovaným umělohmotným černým potahem.
Patky ramene otryskány a polomatně elektrolyticky leštěny.
Upozornění:Pro trubková madla provedení A jsou součástí dodávky imbusový šroub, matice a podložky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0227_A Trubková madla z nerezové oceli, provedení A 156 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 521 kB

Výkresy

Trubková madla z nerezové oceli, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního tělesa
ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0227.200081Abroušeno20026M8x35602261000 na požádání
K0227.300081Abroušeno30026M8x35603261000 na požádání
K0227.400081Abroušeno40026M8x35604261000 na požádání
K0227.200082Ažebrovaný černý plastový potah20026M8x35602261000 na požádání
K0227.300082Ažebrovaný černý plastový potah30026M8x35603261000 na požádání
K0227.400082Ažebrovaný černý plastový potah40026M8x35604261000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33