K0224Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým trubkovým držákem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Držáky ramena a koncové krytky z vyztuženého polyamidu. Spojovací trubka z aluminia EN AW-6060.Provedení: Spojovací rameno jemně broušeno a černě, resp. přírodně eloxováno. Držáky ramena a koncové krytky polomatně černé s jemně strukturovaným povrchem.Upozornění:Pevného spojení držáků ramene s vlastním ramenem je dosaženo použitím jednostranné nýtovací matice.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0224.200061 | černě eloxováno | 200 | 30 | M6 | 75 | 288 | 800 | | | 29,01 € | | K0224.250061 | černě eloxováno | 250 | 30 | M6 | 75 | 338 | 800 | | | 29,69 € | | K0224.300061 | černě eloxováno | 300 | 30 | M6 | 75 | 388 | 800 | | | 30,35 € | | K0224.400061 | černě eloxováno | 400 | 30 | M6 | 75 | 488 | 800 | | | 31,70 € | | K0224.500061 | černě eloxováno | 500 | 30 | M6 | 75 | 588 | 800 | | | 33,01 € | | K0224.200063 | přírodně eloxováno | 200 | 30 | M6 | 75 | 288 | 800 | | | 27,93 € | | K0224.250063 | přírodně eloxováno | 250 | 30 | M6 | 75 | 338 | 800 | | | 28,57 € | | K0224.300063 | přírodně eloxováno | 300 | 30 | M6 | 75 | 388 | 800 | | | 29,23 € | | K0224.400063 | přírodně eloxováno | 400 | 30 | M6 | 75 | 488 | 800 | | | 30,47 € | | K0224.500063 | přírodně eloxováno | 500 | 30 | M6 | 75 | 588 | 800 | | | 31,78 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|