K0223_BTrubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem, provedení B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Spojovací trubka z aluminia EN AW-6060. Patky madla z vyztuženého polyamidu.Provedení: Spojovací trubka v přírodním barevném provedení, eloxovaná nebo s rýhovaným plastovým potahem, černým.Upozornění:V oblasti objímky pro trubku mají držáky madla 2 resp. 4 trojhranné profily z polyvinylchloridu. Při zatlačení spojovací trubky dojde k odření těchto žeber, což způsobí přesně zalícované spojení. Černě pozinkované upevňovací šrouby, podložky i matice jsou součástí dodávky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0223.150303 | přírodní | B | 150 | 48 | M8x25 | 80 | 200 | 1000 | | | 16,98 € | | K0223.200303 | přírodní | B | 200 | 48 | M8x25 | 80 | 250 | 1000 | | | 17,93 € | | K0223.300303 | přírodní | B | 300 | 48 | M8x25 | 80 | 350 | 1000 | | | 19,87 € | | K0223.400303 | přírodní | B | 400 | 48 | M8x25 | 80 | 450 | 1000 | | | 21,88 € | | K0223.500303 | přírodní | B | 500 | 48 | M8x25 | 80 | 550 | 1000 | | | 23,79 € | | K0223.150302 | černá | B | 150 | 48 | M8x25 | 80 | 200 | 1000 | | | 19,87 € | | K0223.200302 | černá | B | 200 | 48 | M8x25 | 80 | 250 | 1000 | | | 21,04 € | | K0223.300302 | černá | B | 300 | 48 | M8x25 | 80 | 350 | 1000 | | | 23,36 € | | K0223.400302 | černá | B | 400 | 48 | M8x25 | 80 | 450 | 1000 | | | 25,70 € | | K0223.500302 | černá | B | 500 | 48 | M8x25 | 80 | 550 | 1000 | | | 27,98 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|