PopisMateriál:Spojovací trubka z aluminia EN AW-6060. Patky madla z vyztuženého polyamidu.Provedení: Spojovací trubka v přírodním barevném provedení, eloxovaná nebo s rýhovaným plastovým potahem, černým.Upozornění:V oblasti objímky pro trubku mají držáky madla 2 resp. 4 trojhranné profily z polyvinylchloridu. Při zatlačení spojovací trubky dojde k odření těchto žeber, což způsobí přesně zalícované spojení. Černě pozinkované upevňovací šrouby, podložky i matice jsou součástí dodávky.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Trubkové úchyty z hliníku s plastovým ramenem, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0223.150203 | přírodní | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | 14,76 € | | K0223.200203 | přírodní | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | 15,80 € | | K0223.300203 | přírodní | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | 17,92 € | | K0223.400203 | přírodní | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | 20,00 € | | K0223.500203 | přírodní | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | 22,13 € | | K0223.150202 | černá | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | 17,56 € | | K0223.200202 | černá | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | 18,78 € | | K0223.300202 | černá | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | 21,34 € | | K0223.400202 | černá | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | 23,76 € | | K0223.500202 | černá | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | 26,37 € | |
|
Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0223.150303 | přírodní | B | 150 | 48 | M8x25 | 80 | 200 | 1000 | | | 18,68 € | | K0223.200303 | přírodní | B | 200 | 48 | M8x25 | 80 | 250 | 1000 | | | 19,72 € | | K0223.300303 | přírodní | B | 300 | 48 | M8x25 | 80 | 350 | 1000 | | | 21,86 € | | K0223.400303 | přírodní | B | 400 | 48 | M8x25 | 80 | 450 | 1000 | | | 24,07 € | | K0223.500303 | přírodní | B | 500 | 48 | M8x25 | 80 | 550 | 1000 | | | 26,17 € | | K0223.150302 | černá | B | 150 | 48 | M8x25 | 80 | 200 | 1000 | | | 21,86 € | | K0223.200302 | černá | B | 200 | 48 | M8x25 | 80 | 250 | 1000 | | | 23,14 € | | K0223.300302 | černá | B | 300 | 48 | M8x25 | 80 | 350 | 1000 | | | 25,70 € | | K0223.400302 | černá | B | 400 | 48 | M8x25 | 80 | 450 | 1000 | | | 28,27 € | | K0223.500302 | černá | B | 500 | 48 | M8x25 | 80 | 550 | 1000 | | | 30,78 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|