K0222Třmenové úchyty z hliníku nebo nerezové oceli s plastovým... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Patky madla z vyztuženého termoplastu, černé.
Spojovací trubka z aluminia EN AW-6060 nebo nerezové oceli 1.4301.Provedení: Spojovací trubka z hliníku, broušená a eloxovaná v přírodním barevném provedení nebo s rýhovaným umělohmotným potahem. Spojovací trubka nerezová, vybroušena do hladkaUpozornění:Patky úchytu mají v oblasti upevnění trubky 4 svěrací žebra. Při zatlačení spojovací trubky dojde k odření těchto žeber, což způsobí přesně zalícované spojení. Černě pozinkované upevňovací šrouby, podložky i matice jsou součástí dodávky.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | A | B | B1 | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0222.2501 | hliník | broušená eloxovaná | 250 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 294 | 1000 | | | 19,91 € | | K0222.3001 | hliník | broušená eloxovaná | 300 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 344 | 1000 | | | 20,97 € | | K0222.3501 | hliník | broušená eloxovaná | 350 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 394 | 1000 | | | 22,00 € | | K0222.4001 | hliník | broušená eloxovaná | 400 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 444 | 1000 | | | 23,00 € | | K0222.5001 | hliník | broušená eloxovaná | 500 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 544 | 1000 | | | 25,27 € | | K0222.6001 | hliník | broušená eloxovaná | 600 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 644 | 1000 | | | 27,26 € | | K0222.2502 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 250 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 294 | 1000 | | | 23,00 € | | K0222.3002 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 300 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 344 | 1000 | | | 24,24 € | | K0222.3502 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 350 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 394 | 1000 | | | 25,43 € | | K0222.4002 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 400 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 444 | 1000 | | | 26,87 € | | K0222.5002 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 500 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 544 | 1000 | | | 29,30 € | | K0222.6002 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 600 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 644 | 1000 | | | 31,77 € | | K0222.2503 | nerezová ocel | - | 250 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 294 | 1000 | | | 28,79 € | | K0222.3003 | nerezová ocel | - | 300 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 344 | 1000 | | | 30,11 € | | K0222.3503 | nerezová ocel | - | 350 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 394 | 1000 | | | 31,47 € | | K0222.4003 | nerezová ocel | - | 400 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 444 | 1000 | | | 32,82 € | | K0222.5003 | nerezová ocel | - | 500 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 544 | 1000 | | | 37,05 € | | K0222.6003 | nerezová ocel | - | 600 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 644 | 1000 | | | 39,91 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|