K0221Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Patky madla z vyztuženého termoplastu, černé. Spojovací trubka z aluminia EN AW-6060.Provedení: Spojovací trubka broušená a eloxovaná v přírodním barevném provedení Spojovací trubka s rýhovaným umělohmotným potahem, černéUpozornění:V oblasti objímky pro trubku mají držáky madla 4 upínací žebra. Při zatlačení spojovací trubky dojde k odření těchto žeber, což způsobí přesně zalícované spojení. Černě pozinkované upevňovací šrouby, podložky i matice jsou součástí dodávky.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | A | B | B1 | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0221.1801 | hliník | broušená eloxovaná | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 | | | 14,63 € | | K0221.2001 | hliník | broušená eloxovaná | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 | | | 14,93 € | | K0221.2501 | hliník | broušená eloxovaná | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 | | | 15,85 € | | K0221.3001 | hliník | broušená eloxovaná | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 | | | 16,78 € | | K0221.3501 | hliník | broušená eloxovaná | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 | | | 17,58 € | | K0221.4001 | hliník | broušená eloxovaná | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 | | | 18,46 € | | K0221.5001 | hliník | broušená eloxovaná | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 | | | 20,21 € | | K0221.6001 | hliník | broušená eloxovaná | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 | | | 23,56 € | | K0221.1802 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 | | | 17,81 € | | K0221.2002 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 | | | 18,26 € | | K0221.2502 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 | | | 19,38 € | | K0221.3002 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 | | | 20,59 € | | K0221.3502 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 | | | 21,90 € | | K0221.4002 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 | | | 22,95 € | | K0221.5002 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 | | | 25,28 € | | K0221.6002 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 | | | 27,58 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|