Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rameno termoplast zesílený skleněnými kuličkami.
Spojovací trubka hliník.
Provedení: Termoplast černý.
Hliník eloxovaný.
Upozornění:Koncovky jsou na spojovacím ramenu zakolíkovány. Součástí dodávky je i černě pozinkovaný imbusový šroub, matice a podložky.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0220 Trubková madla zalomená 130 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 521 kB

Výkresy

Trubková madla zalomená

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Barva
základního tělesa
ABB1DHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0220.2001natur20011520M8X3055,5230800 na požádání
K0220.2501natur25011520M8X3055,5280800 na požádání
K0220.3001natur30011520M8X3055,5330800 na požádání
K0220.3501natur35011520M8X3055,5380800 na požádání
K0220.4001natur40011520M8X3055,5430800 na požádání
K0220.2002černá20011520M8X3055,5230800 na požádání
K0220.2502černá25011520M8X3055,5280800 na požádání
K0220.3002černá30011520M8X3055,5330800 na požádání
K0220.3502černá35011520M8X3055,5380800 na požádání
K0220.4002černá40011520M8X3055,5430800 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33