Skupiny zboží
Třmenové úchyty z hliníku, kulatý, zalomený
K0219

Třmenové úchyty z hliníku, kulatý, zalomený

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Matováno a černě, resp. přírodně eloxováno.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0219 Třmenové úchyty z hliníku, kulatý, zalomený 114 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, kulatý, zalomený

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0219.08601černá8640M54596500 6,66 €
K0219.12001černá12040M545130500 8,02 €
K0219.18001černá18040M545190500 8,71 €
K0219.08603natur8640M54596500 6,08 €
K0219.12003natur12040M545130500 7,27 €
K0219.18003natur18040M545190500 7,92 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33