Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Ocelové provedení:
Povrch jemně vybroušený a pochromovaný do vysokého. U ocelového provedení může být navíc rukojeť potažena umělou hmotou.

Nerezové provedení:
Povrch hladce vybroušený, pololesklý.
Upozornění:Součástí dodávky je upevňovací materiál z pozinkované oceli resp. nerezové oceli. Aretace pružinou v obou koncových polohách.Montáž:Ze zadní strany.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0218 Třmenová madla sklopná 158 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 521 kB

Výkresy

Třmenová madla sklopná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
Provedení 2ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0218.1001ocel-10018M10x148118500 na požádání
K0218.1201ocel-12018M10x148138500 na požádání
K0218.1801ocel-18018M10x148198500 na požádání
K0218.1002ocels plastovým povlakem10018M10x148118500 na požádání
K0218.1202ocels plastovým povlakem12018M10x148138500 na požádání
K0218.1802ocels plastovým povlakem18018M10x148198500 na požádání
K0218.1003Nerezová ocel-10018M10x148118500 na požádání
K0218.1203Nerezová ocel-12018M10x148138500 na požádání
K0218.1803Nerezová ocel-18018M10x148198500 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33