K0217Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu a... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Rameno madla hliník. Patky z pevného plastu.Provedení: Rameno madla přírodně nebo černě eloxováno.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0217.05501 | černá | 55 | 12 | M5 | 40 | 69 | 1000 | | | 5,08 € | | K0217.08801 | černá | 88 | 12 | M5 | 40 | 102 | 1000 | | | 5,61 € | | K0217.10001 | černá | 100 | 12 | M5 | 40 | 114 | 1000 | | | 5,82 € | | K0217.12001 | černá | 120 | 12 | M5 | 40 | 134 | 1000 | | | 6,14 € | | K0217.18001 | černá | 180 | 12 | M5 | 40 | 194 | 1000 | | | 7,10 € | | K0217.23501 | černá | 235 | 12 | M5 | 40 | 249 | 1000 | | | 7,94 € | | K0217.05503 | natur | 55 | 12 | M5 | 40 | 69 | 1000 | | | 4,71 € | | K0217.08803 | natur | 88 | 12 | M5 | 40 | 102 | 1000 | | | 5,08 € | | K0217.10003 | natur | 100 | 12 | M5 | 40 | 114 | 1000 | | | 5,23 € | | K0217.12003 | natur | 120 | 12 | M5 | 40 | 134 | 1000 | | | 5,42 € | | K0217.18003 | natur | 180 | 12 | M5 | 40 | 194 | 1000 | | | 6,14 € | | K0217.23503 | natur | 235 | 12 | M5 | 40 | 249 | 1000 | | | 6,73 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|