K0216_BTřmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Rameno madla hliník. Patky madla z vyztuženého polyamidu.Provedení: Povrch ramena madla matovaný a eloxovaný černě nebo v přírodním barevném provedení. Patky madla polomatné s jemnou strukturou, černé.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0216.055101 | B | černá | 55 | 12 | M5 | 40 | 75 | 1000 | | | 12,50 € | | K0216.088101 | B | černá | 88 | 12 | M5 | 40 | 108 | 1000 | | | 13,09 € | | K0216.100101 | B | černá | 100 | 12 | M5 | 40 | 120 | 1000 | | | 13,40 € | | K0216.120101 | B | černá | 120 | 12 | M5 | 40 | 140 | 1000 | | | 13,77 € | | K0216.180101 | B | černá | 180 | 12 | M5 | 40 | 200 | 1000 | | | 15,04 € | | K0216.235101 | B | černá | 235 | 12 | M5 | 40 | 255 | 1000 | | | 16,06 € | | K0216.055103 | B | natur | 55 | 12 | M5 | 40 | 75 | 1000 | | | 11,76 € | | K0216.088103 | B | natur | 88 | 12 | M5 | 40 | 108 | 1000 | | | 12,32 € | | K0216.100103 | B | natur | 100 | 12 | M5 | 40 | 120 | 1000 | | | 12,45 € | | K0216.120103 | B | natur | 120 | 12 | M5 | 40 | 140 | 1000 | | | 12,87 € | | K0216.180103 | B | natur | 180 | 12 | M5 | 40 | 200 | 1000 | | | 14,01 € | | K0216.235103 | B | natur | 235 | 12 | M5 | 40 | 255 | 1000 | | | 15,04 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|