K0216_ATřmenové úchyty z hliníku s plastovým ramenem úchytu a rýhovaným... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Rameno madla hliník. Patky madla z vyztuženého polyamidu.Provedení: Povrch ramena madla matovaný a eloxovaný černě nebo v přírodním barevném provedení. Patky madla polomatné s jemnou strukturou, černé.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0216.05501 | A | černá | 55 | 12 | M5 | 40 | 70 | 1000 | | | 6,82 € | | K0216.08801 | A | černá | 88 | 12 | M5 | 40 | 103 | 1000 | | | 7,35 € | | K0216.10001 | A | černá | 100 | 12 | M5 | 40 | 115 | 1000 | | | 7,52 € | | K0216.12001 | A | černá | 120 | 12 | M5 | 40 | 135 | 1000 | | | 7,83 € | | K0216.18001 | A | černá | 180 | 12 | M5 | 40 | 195 | 1000 | | | 8,78 € | | K0216.23501 | A | černá | 235 | 12 | M5 | 40 | 250 | 1000 | | | 9,67 € | | K0216.05503 | A | natur | 55 | 12 | M5 | 40 | 70 | 1000 | | | 6,44 € | | K0216.08803 | A | natur | 88 | 12 | M5 | 40 | 103 | 1000 | | | 6,79 € | | K0216.10003 | A | natur | 100 | 12 | M5 | 40 | 115 | 1000 | | | 6,94 € | | K0216.12003 | A | natur | 120 | 12 | M5 | 40 | 135 | 1000 | | | 7,16 € | | K0216.18003 | A | natur | 180 | 12 | M5 | 40 | 195 | 1000 | | | 7,83 € | | K0216.23503 | A | natur | 235 | 12 | M5 | 40 | 250 | 1000 | | | 8,46 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|