K0216Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Rameno madla hliník. Patky madla z vyztuženého polyamidu.Provedení: Povrch ramena madla matovaný a eloxovaný černě nebo v přírodním barevném provedení. Patky madla polomatné s jemnou strukturou, černé.Montáž:Ze strany obsluhy.Odkaz na výkres:1) Blokovací ozubená matice Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0216.05501 | A | černá | 55 | 12 | M5 | 40 | 70 | 1000 | | | 8,18 € | | K0216.08801 | A | černá | 88 | 12 | M5 | 40 | 103 | 1000 | | | 8,82 € | | K0216.10001 | A | černá | 100 | 12 | M5 | 40 | 115 | 1000 | | | 9,03 € | | K0216.12001 | A | černá | 120 | 12 | M5 | 40 | 135 | 1000 | | | 9,39 € | | K0216.18001 | A | černá | 180 | 12 | M5 | 40 | 195 | 1000 | | | 10,54 € | | K0216.23501 | A | černá | 235 | 12 | M5 | 40 | 250 | 1000 | | | 11,61 € | | K0216.05503 | A | natur | 55 | 12 | M5 | 40 | 70 | 1000 | | | 7,72 € | | K0216.08803 | A | natur | 88 | 12 | M5 | 40 | 103 | 1000 | | | 8,14 € | | K0216.10003 | A | natur | 100 | 12 | M5 | 40 | 115 | 1000 | | | 8,33 € | | K0216.12003 | A | natur | 120 | 12 | M5 | 40 | 135 | 1000 | | | 8,59 € | | K0216.18003 | A | natur | 180 | 12 | M5 | 40 | 195 | 1000 | | | 9,39 € | | K0216.23503 | A | natur | 235 | 12 | M5 | 40 | 250 | 1000 | | | 10,15 € | | K0216.055101 | B | černá | 55 | 12 | M5 | 40 | 75 | 1000 | | | 12,50 € | | K0216.088101 | B | černá | 88 | 12 | M5 | 40 | 108 | 1000 | | | 13,09 € | | K0216.100101 | B | černá | 100 | 12 | M5 | 40 | 120 | 1000 | | | 13,40 € | | K0216.120101 | B | černá | 120 | 12 | M5 | 40 | 140 | 1000 | | | 13,77 € | | K0216.180101 | B | černá | 180 | 12 | M5 | 40 | 200 | 1000 | | | 15,04 € | | K0216.235101 | B | černá | 235 | 12 | M5 | 40 | 255 | 1000 | | | 16,06 € | | K0216.055103 | B | natur | 55 | 12 | M5 | 40 | 75 | 1000 | | | 11,76 € | | K0216.088103 | B | natur | 88 | 12 | M5 | 40 | 108 | 1000 | | | 12,32 € | | K0216.100103 | B | natur | 100 | 12 | M5 | 40 | 120 | 1000 | | | 12,45 € | | K0216.120103 | B | natur | 120 | 12 | M5 | 40 | 140 | 1000 | | | 12,87 € | | K0216.180103 | B | natur | 180 | 12 | M5 | 40 | 200 | 1000 | | | 14,01 € | | K0216.235103 | B | natur | 235 | 12 | M5 | 40 | 255 | 1000 | | | 15,04 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|