K0215_BTřmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, se širokou podložkou... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Třmenové madlo nerezová ocel 1.4305.
Upevňovací materiál 1.4301.Provedení: k přišroubování na zadní stranu.Upozornění:Třmenová madla z nerezové oceli se využívají především v těch oblastech, kde se klade důraz na vysokou zatížitelnost a na chemické resp. protikorozivní vlastnosti materiálu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|