Skupiny zboží
Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté se širokou podložkou
K0215

Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté se širokou podložkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Třmenový úchyt a upevňovací materiál z ušlechtilé oceli 1.4404.Provedení: Broušeno a kartáčováno do matového lesku.Upozornění:Třmenová madla z nerezové oceli se využívají především v těch oblastech, kde se klade důraz na vysokou zatížitelnost a na chemické resp. protikorozivní vlastnosti materiálu.Odkaz na výkres:
Provedení A
k přišroubování na přední stranu.
Provedení B
k přišroubování na zadní stranu.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0215 Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté se širokou podložkou 131 kB

Výkresy (celkový přehled)

Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté se širokou podložkou

Třmenové úchyty z nerezové oceli kulaté se širokou podložkou pro čelní našroubování

více informací

Výkresy

Třmenové úchyty z nerezové oceli kulaté se širokou podložkou pro čelní našroubování

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABB1DHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0215.2001A2005020M8752501000 103,31 €
K0215.2501A2505020M8753001000 106,28 €

Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, se širokou podložkou pro zadní našroubování

více informací

Výkresy

Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, se širokou podložkou pro zadní našroubování

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABB1DHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0215.2002B2005020M8752501000 78,29 €
K0215.2502B2505020M8753001000 81,35 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33