Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Matováno a černě, resp. přírodně eloxováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0213_A Třmenová madla, provedení A 75,1 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 521 kB

Výkresy

Třmenová madla, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0213.12001Ačerná12018M640132500 na požádání
K0213.12003Anatur12018M640132500 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33