Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubková madla šikmo postavená
K0212

Trubková madla šikmo postavená

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Spojovací trubka z hliníku EN AW-6060.
Patky madla polyamidu, vyztužený skleněnými kuličkami.
Závitové pouzdro z mosazi.
Provedení: Spojovací trubka eloxovaná do matného lesku.Patky madla černé.Upozornění:Šikmá trubková madla v moderním průmyslovém designu. Svěrací ramena zajišťují přesné dosedání trubky na plastových čepech.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0212 Trubková madla šikmo postavená 103 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 521 kB

Výkresy

Trubková madla šikmo postavená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BB1DHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0212.21500611503730X1,5M660165800 na požádání
K0212.22000612003730X1,5M660215800 na požádání
K0212.22500612503730X1,5M660265800 na požádání
K0212.23000613003730X1,5M660315800 na požádání
K0212.23500613503730X1,5M660365800 na požádání
K0212.24000614003730X1,5M660415800 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33