Skupiny zboží
Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu
K0211

Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rameno madla aluminium EN AW-6060.
Patky madla z polyamidu, zesíleného skelnými kuličkami.
Závitové pouzdro z mosazi.
Svěrací pouzdro z nerezové oceli.
Provedení: Rameno madla v přírodním barevném provedení nebo černě eloxované.
Patky madla v hliníkové barvě nebo černé.
Upozornění:Spojovatelná madla z oválného profilu. Provedení s patkami z plastu a oválným ramenem z hliníku.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0211 Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu 101 kB

Výkresy

Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Barva
komponenty
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0211.1200081naturhliníkově stříbrná20036M8652201000 27,06 €
K0211.1250081naturhliníkově stříbrná25036M8652701000 28,80 €
K0211.1300081naturhliníkově stříbrná30036M8653201000 30,56 €
K0211.1400081naturhliníkově stříbrná40036M8654201000 34,02 €
K0211.1500081naturhliníkově stříbrná50036M8655201000 37,51 €
K0211.1200082naturčerná20036M8652201000 24,64 €
K0211.1250082naturčerná25036M8652701000 26,38 €
K0211.1300082naturčerná30036M8653201000 28,20 €
K0211.1400082naturčerná40036M8654201000 31,78 €
K0211.1500082naturčerná50036M8655201000 35,31 €
K0211.1200083černáčerná20036M8652201000 25,19 €
K0211.1250083černáčerná25036M8652701000 26,99 €
K0211.1300083černáčerná30036M8653201000 28,78 €
K0211.1400083černáčerná40036M8654201000 32,42 €
K0211.1500083černáčerná50036M8655201000 36,01 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33