- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní Technika
- Nástroje
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0207Třmenová madla zalomená |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kulatý ocelový profil.Provedení: Jemně vybroušeno a pochromováno do vysokého lesku.Montáž:Ze zadní strany. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | D | H | L | S | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0207.06008 | 120 | 47 | M8 | 66 | 132 | 27 | 1000 |  | | na požádání | | K0207.12008 | 120 | 47 | M8 | 126 | 132 | 87 | 1000 |  | | na požádání | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|