K0206Třmenové úchyty nerezová ocel kulaté |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Třmenové madlo nerezová ocel 1.4404.
Upevňovací materiál A4-kvalita.Provedení: Pololesklá vyleštěná do hladka.Upozornění:Třmenová madla z nerezu se převážně využívají pro zařízení v potravinářském průmyslu, stejně tak ve zdravotnictví, v laboratorní i reaktorové technice.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|