Skupiny zboží
Třmenové úchyty z hliníku, oválné
K0205

Třmenové úchyty z hliníku, oválné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Matováno a černě, resp. přírodně eloxováno.Upozornění:Elegantní třmenová madla z plochého hliníkového profilu jsou zvláště vhodná ke strojům, přístrojům, zařízením atd.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0205 Třmenové úchyty z hliníku, oválné 120 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, oválné

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
ABDHLTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0205.12001černá12020M54513010500 7,25 €
K0205.18001černá18020M54519010500 8,25 €
K0205.20001černá20020M54521010500 8,54 €
K0205.35001černá35020M64536012500 14,47 €
K0205.12003natur12020M54513010500 6,57 €
K0205.18003natur18020M54519010500 7,51 €
K0205.20003natur20020M54521010500 7,76 €
K0205.35003natur35020M64536012500 13,07 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33