Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kulatý ocelový profil.Provedení: Povrch jemně vybroušen a pochromován do matného lesku. Rukojeť madla s plastovým potahem.Upozornění:Vysoce kvalitní madla pro čelní panely a podobné možnosti využití.Montáž:Ze zadní strany.Odkaz na výkres:
1) Potaženo umělou hmotou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0203 Třmenová madla z kulatiny 116 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 521 kB

Výkresy

Třmenová madla z kulatiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0203.055055514M541651000 na požádání
K0203.088058814M541981000 na požádání
K0203.1000510014M5411101000 na požádání
K0203.1020510214M5411121000 na požádání
K0203.1150511514M5411251000 na požádání
K0203.1200512014M5411301000 na požádání
K0203.1360513614M5411461000 na požádání
K0203.1800518014M5411901000 na požádání
K0203.2000520014M5412101000 na požádání
K0203.2350523514M5412451000 na požádání
K0203.2500525014M5412601000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33