Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Oválný hliníkový profil.Provedení: Povrch matovaný a eloxovaný na přírodní barevné provedení nebo do černa.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0202 Třmenová madla oválná 120 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 521 kB

Výkresy

Třmenová madla oválná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0202.055051černá5512M54063500 na požádání
K0202.088051černá8812M54096500 na požádání
K0202.100051černá10012M540108500 na požádání
K0202.120051černá12012M540128500 na požádání
K0202.180051černá18012M540188500 na požádání
K0202.200051černá20012M540208500 na požádání
K0202.235051černá23512M540243500 na požádání
K0202.250051černá25012M540258500 na požádání
K0202.055053natur5512M54063500 na požádání
K0202.088053natur8812M54096500 na požádání
K0202.100053natur10012M540108500 na požádání
K0202.120053natur12012M540128500 na požádání
K0202.180053natur18012M540188500 na požádání
K0202.200053natur20012M540208500 na požádání
K0202.235053natur23512M540243500 na požádání
K0202.250053natur25012M540258500 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33