K0199Třmenové úchyty z hliníku, s oboustranným zkosením |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:EN AW-6060.Provedení: Matováno a eloxováno nebo komaxitováno.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | B | C | D | H | L | S | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0199.120061 | natur | 120 | 22 | 10,5 | M6 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 25,17 € | | K0199.140081 | natur | 140 | 25 | 12 | M8 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 29,62 € | | K0199.160081 | přírodní | 160 | 28 | 13,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 16 | 1000 | | | 35,19 € | | K0199.120062 | černá | 120 | 22 | 10,5 | M6 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 26,64 € | | K0199.140082 | černá | 140 | 25 | 12 | M8 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 31,26 € | | K0199.160082 | černá | 160 | 28 | 13,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 16 | 1000 | | | 37,18 € | | K0199.120063 | titan | 120 | 22 | 10,5 | M6 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 26,64 € | | K0199.140083 | titan | 140 | 25 | 12 | M8 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 31,26 € | | K0199.160083 | titan | 160 | 28 | 13,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 16 | 1000 | | | 37,18 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|