- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní Technika
- Nástroje
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0198_ATřmenová madla z nerezové oceli, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Přesný odlitek z nerezové oceli 1.4308.
Upevňovací materiál 1.4301.Provedení: Otryskáno a leštěno do matného lesku.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | A | B | D | H | H1 | L | S | T | Nosná síla N
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0198.140081 | A | 140 | 25 | M8x30 | 45 | 12 | 170 | 28 | 15 | 1000 |  | | na požádání | | K0198.180101 | A | 180 | 32 | M10x40 | 58 | 15 | 218 | 36 | 18 | 1000 |  | | na požádání | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|