Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými kuličkami.Provedení: Matně černá RAL 7021 nebo oranžová.Upozornění:Montážní rozměr "A" platí po montáži madla. V nemontovaném stavu je následkem ohybového napětí při vyjímání z formy až o 2 mm menší.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0191_A Třmenová madla, provedení A 111 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 521 kB

Výkresy

Třmenová madla, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního tělesa
ABCDHLL1Nosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0191.1120081Atmavošedá RAL 7021120268942138961000 na požádání
K0191.1140081Atmavošedá RAL 70211402689421581161000 na požádání
K0191.1160081Atmavošedá RAL 70211602899451781361000 na požádání
K0191.1120082Aoranžová120268942138961000 na požádání
K0191.1140082Aoranžová1402689421581161000 na požádání
K0191.1160082Aoranžová1602899451781361000 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33