K0191Třmenové úchyty z plastu, úzké, s oboustranným zkosením |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými kuličkami.Provedení: Matně černá RAL 7021 nebo oranžová.Upozornění:Montážní rozměr "A" platí po montáži madla. V nemontovaném stavu je následkem ohybového napětí při vyjímání z formy až o 2 mm menší.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Třmenové úchyty z plastu, úzké, s oboustranným zkosením, pro zápustné šrouby |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | A | B | C | D | H | L | L1 | Nosná síla N
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0191.2120061 | B | tmavošedá RAL 7021 | 120 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 138 | 96 | 1000 | | | 3,36 € | | K0191.2140061 | B | tmavošedá RAL 7021 | 140 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 158 | 116 | 1000 | | | 4,29 € | | K0191.2160061 | B | tmavošedá RAL 7021 | 160 | 28 | 9 | 6,6 | 45 | 178 | 136 | 1000 | | | 7,55 € | | K0191.2120062 | B | oranžová | 120 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 138 | 96 | 1000 | | | 3,36 € | | K0191.2140062 | B | oranžová | 140 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 158 | 116 | 1000 | | | 4,29 € | | K0191.2160062 | B | oranžová | 160 | 28 | 9 | 6,6 | 45 | 178 | 136 | 1000 | | | 7,55 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|