Skupiny zboží
Třmenové úchyty z plastu, úzké, montáž ze zadní strany
K0189_A

Třmenové úchyty z plastu, úzké, montáž ze zadní strany

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast
Závitové pouzdro z mosazi.
Provedení: Třmenové madlo a kryt černé.Na vyžádání:Jiná barevná provedení rukojeti resp. krytky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0189_A Třmenové úchyty z plastu, úzké, montáž ze zadní strany 129 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, úzké, montáž ze zadní strany

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABB1DHLL1ST2Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0189.109406A93,52617M635119,567,55,815,5320 3,10 €
K0189.111706A1172919M640145896,415,5320 4,57 €
K0189.111708A1172919M840145896,416870 4,57 €
K0189.113206A1323120M6451631016,715,5320 5,21 €
K0189.113208A1323120M8451631016,716870 5,21 €
K0189.117910A1793522M10502131457,1221200 7,30 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33