K0189Třmenové úchyty z plastu, úzké |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Termoplast Závitové pouzdro z mosazi.Provedení: Třmenové madlo a kryt černé.Montáž:Provedení A ze zadní strany. Provedení B ze strany obsluhy.Na vyžádání:Jiná barevná provedení rukojeti resp. krytky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | A | B | B1 | D | H | L | L1 | S | T2 | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0189.109406 | A | 93,5 | 26 | 17 | M6 | 35 | 119,5 | 67,5 | 5,8 | 15,5 | 320 | | | 3,10 € | | K0189.111706 | A | 117 | 29 | 19 | M6 | 40 | 145 | 89 | 6,4 | 15,5 | 320 | | | 4,57 € | | K0189.111708 | A | 117 | 29 | 19 | M8 | 40 | 145 | 89 | 6,4 | 16 | 870 | | | 4,57 € | | K0189.113206 | A | 132 | 31 | 20 | M6 | 45 | 163 | 101 | 6,7 | 15,5 | 320 | | | 5,21 € | | K0189.113208 | A | 132 | 31 | 20 | M8 | 45 | 163 | 101 | 6,7 | 16 | 870 | | | 5,21 € | | K0189.117910 | A | 179 | 35 | 22 | M10 | 50 | 213 | 145 | 7,1 | 22 | 1200 | | | 7,30 € | |
|
Třmenové úchyty z plastu, úzké, montáž ze strany obsluhy |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | S | T | T1 | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0189.209406 | B | 93,5 | 26 | 17 | 6,8 | 12 | 35 | 119,5 | 67,5 | 5,8 | 4,5 | 19 | 500 | | | 2,79 € | | K0189.211708 | B | 117 | 29 | 19 | 8,5 | 13,5 | 40 | 145 | 89 | 6,4 | 8 | 23 | 950 | | | 3,33 € | | K0189.213208 | B | 132 | 31 | 20 | 8,5 | 13,5 | 45 | 163 | 101 | 6,7 | 8 | 22 | 950 | | | 5,14 € | | K0189.217908 | B | 179 | 35 | 22 | 8,5 | 13,5 | 50 | 213 | 145 | 7,1 | 12 | 22 | 950 | | | 6,14 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|