Skupiny zboží
Třmenové úchyty z plastu, kulaté s jednostranným zkosením
K0187

Třmenové úchyty z plastu, kulaté s jednostranným zkosením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro mosazné nebo z pozinkované oceli.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0187 Třmenové úchyty z plastu, kulaté s jednostranným zkosením 236 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, kulaté s jednostranným zkosením

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
komponenty
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0187.101mosaz14025M857170300 10,38 €
K0187.201ocel14025M857170300 10,38 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33