Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJS 400.Provedení: Zbaveno ostří a omíláno.
Potaženo černým plastem.
Dosedací plochy opracovány.
Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0186 Třmenové úchyty, kulaté 138 kB

Výkresy

Třmenové úchyty, kulaté

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
ABDD2HLRTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0186.10006bez povrchové úpravy10018M6124211820121000 8,03 €
K0186.11208bez povrchové úpravy11220M8144713222151000 9,11 €
K0186.12510bez povrchové úpravy12522M10165314724181000 10,91 €
K0186.14012bez povrchové úpravy14025M12185916526201000 13,85 €
K0186.100061černá10018M6124211820121000 10,86 €
K0186.112081černá11220M8144713222151000 12,44 €
K0186.125101černá12522M10165314724181000 14,40 €
K0186.140121černá14025M12185916526201000 17,70 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33