- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní Technika
- Nástroje
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0132Trubková madla zalomená |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Koncovky madla lisované z hliníku EN AW-6060. Vložka koncovky z vyztuženého termoplastu. Spojovací rameno EN AW-6060.Provedení: Koncovky madel matně černě eloxované. Vložky koncovek černé. Spojovací rameno jemně vybroušené a eloxované resp. komaxitované nebo opatřeno rýhovaným umělohmotným černým potahem.Upozornění:U vyobrazených komponentů dodáváme jednak kompletní madla, ale i předmontované úchytné a spojovací koncovky, a to k zákazníkem udanému typu spojovacího ramene. Spojení madla s koncovkami je vodotěsné a absolutně pevné.Montáž:Ze zadní strany.Na vyžádání:Podpěry pro větší délku trubek.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0132.2001 | přírodně eloxováno | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.2501 | přírodně eloxováno | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.3001 | přírodně eloxováno | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.3501 | přírodně eloxováno | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.4001 | přírodně eloxováno | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.5001 | přírodně eloxováno | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.6001 | přírodně eloxováno | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.2002 | černě eloxováno | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.2502 | černě eloxováno | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.3002 | černě eloxováno | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.3502 | černě eloxováno | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.4002 | černě eloxováno | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.5002 | černě eloxováno | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.6002 | černě eloxováno | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.2003 | černě komaxitováno | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.2503 | černě komaxitováno | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.3003 | černě komaxitováno | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.3503 | černě komaxitováno | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.4003 | černě komaxitováno | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.5003 | černě komaxitováno | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.6003 | černě komaxitováno | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.2004 | žebrovaný černý plastový potah | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.2504 | žebrovaný černý plastový potah | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.3004 | žebrovaný černý plastový potah | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.3504 | žebrovaný černý plastový potah | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.4004 | žebrovaný černý plastový potah | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.5004 | žebrovaný černý plastový potah | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 |  | | na požádání | | K0132.6004 | žebrovaný černý plastový potah | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 |  | | na požádání | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|