Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rameno madla a koncovky z hliníkového profilu EN AW-6060. Spojovací kolíky z nerezové oceli.Provedení: Rameno madla otryskané skleněnými kuličkami a černě eloxované s pololeskem.
Manipulační rameno kartáčované a eloxované v přírodním barevném provedení, černě eloxované nebo komaxitované v titanové barvě.
Upozornění:Trubková madla se vyznačují masivní konstrukcí a vysokou zatížitelností.
Šrouby s šestihrannou hlavou M8x16, DIN 933 zinkované a podložky DIN EN ISO 7089 zinkované jsou součástí dodávky.
Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0131_B Trubková madla, provedení B 144 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 521 kB

Výkresy

Trubková madla, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního tělesa
ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0131.2000821Bčerně eloxováno20035M867,52301000 na požádání
K0131.2000822Btitanová barva s práškovým lakem20035M867,52301000 na požádání
K0131.2000823Bpřírodně eloxováno20035M867,52301000 na požádání
K0131.3000821Bčerně eloxováno30035M867,53301000 na požádání
K0131.3000822Btitanová barva s práškovým lakem30035M867,53301000 na požádání
K0131.3000823Bpřírodně eloxováno30035M867,53301000 na požádání
K0131.4000821Bčerně eloxováno40035M867,54301000 na požádání
K0131.4000822Btitanová barva s práškovým lakem40035M867,54301000 na požádání
K0131.4000823Bpřírodně eloxováno40035M867,54301000 na požádání
K0131.5000821Bčerně eloxováno50035M867,55301000 na požádání
K0131.5000822Btitanová barva s práškovým lakem50035M867,55301000 na požádání
K0131.5000823Bpřírodně eloxováno50035M867,55301000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33