Skupiny zboží
Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu
K0131

Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Rameno madla a koncovky z hliníkového profilu EN AW-6060. Spojovací kolíky z nerezové oceli.Provedení: Rameno madla otryskané skleněnými kuličkami a černě eloxované s pololeskem.
Manipulační rameno kartáčované a eloxované v přírodním barevném provedení, černě eloxované nebo komaxitované v titanové barvě.
Upozornění:Trubková madla se vyznačují masivní konstrukcí a vysokou zatížitelností.
Šrouby s šestihrannou hlavou M8x16, DIN 933 zinkované a podložky DIN EN ISO 7089 zinkované jsou součástí dodávky.
Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0131 Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu 170 kB

Výkresy (celkový přehled)

Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu

Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu, zešikmený, provedení A

více informací

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu, zešikmený, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0131.2000811Ačerně eloxováno20072,5M872,52301000 57,20 €
K0131.2000812Atitanová barva s práškovým lakem20072,5M872,52301000 57,20 €
K0131.2000813Apřírodně eloxováno20072,5M872,52301000 57,20 €
K0131.3000811Ačerně eloxováno30072,5M872,53301000 61,99 €
K0131.3000812Atitanová barva s práškovým lakem30072,5M872,53301000 61,99 €
K0131.3000813Apřírodně eloxováno30072,5M872,53301000 61,99 €
K0131.4000811Ačerně eloxováno40072,5M872,54301000 66,77 €
K0131.4000812Atitanová barva s práškovým lakem40072,5M872,54301000 66,77 €
K0131.4000813Apřírodně eloxováno40072,5M872,54301000 66,77 €
K0131.5000811Ačerně eloxováno50072,5M872,55301000 71,60 €
K0131.5000812Atitanová barva s práškovým lakem50072,5M872,55301000 71,60 €
K0131.5000813Apřírodně eloxováno50072,5M872,55301000 71,60 €

Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu, provedení B

více informací

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0131.2000821Bčerně eloxováno20035M867,52301000 57,20 €
K0131.2000822Btitanová barva s práškovým lakem20035M867,52301000 57,20 €
K0131.2000823Bpřírodně eloxováno20035M867,52301000 57,20 €
K0131.3000821Bčerně eloxováno30035M867,53301000 61,99 €
K0131.3000822Btitanová barva s práškovým lakem30035M867,53301000 61,99 €
K0131.3000823Bpřírodně eloxováno30035M867,53301000 61,99 €
K0131.4000821Bčerně eloxováno40035M867,54301000 66,77 €
K0131.4000822Btitanová barva s práškovým lakem40035M867,54301000 66,77 €
K0131.4000823Bpřírodně eloxováno40035M867,54301000 66,77 €
K0131.5000821Bčerně eloxováno50035M867,55301000 71,60 €
K0131.5000822Btitanová barva s práškovým lakem50035M867,55301000 71,60 €
K0131.5000823Bpřírodně eloxováno50035M867,55301000 71,60 €

Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu, zešikmené, provedení C

více informací

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu, zešikmené, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0131.2000831Cčerně eloxováno20072,5M877,52161000 57,20 €
K0131.2000832Ctitanová barva s práškovým lakem20072,5M877,52161000 57,20 €
K0131.2000833Cpřírodně eloxováno20072,5M877,52161000 57,20 €
K0131.3000831Cčerně eloxováno30072,5M877,53161000 61,99 €
K0131.3000832Ctitanová barva s práškovým lakem30072,5M877,53161000 61,99 €
K0131.3000833Cpřírodně eloxováno30072,5M877,53161000 61,99 €
K0131.4000831Cčerně eloxováno40072,5M877,54161000 66,77 €
K0131.4000832Ctitanová barva s práškovým lakem40072,5M877,54161000 66,77 €
K0131.4000833Cpřírodně eloxováno40072,5M877,54161000 66,77 €
K0131.5000831Cčerně eloxováno50072,5M877,55161000 71,60 €
K0131.5000832Ctitanová barva s práškovým lakem50072,5M877,55161000 71,60 €
K0131.5000833Cpřírodně eloxováno50072,5M877,55161000 71,60 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33