K0130Profilové úchyty z hliníku s koncovou krytkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliníkový profil EN AW-6060. Koncové krytky z černého termoplastu.Provedení: Hliníkový profil matově eloxovaný.Upozornění:Profilovaná madla je mj. možné použít u posuvných dveří a u technických zařízení. Případně jsou vhodná jako i ochrana hran.Montáž:Ze zadní strany.Odkaz na výkres:1) střední díra se závitem pouze pro L ≥ 400 mm Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | D | H | L | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0130.1501 | přírodně eloxováno | 110 | M8 | 61,5 | 150 | 66,5 | 1000 | | | 46,13 € | | K0130.2001 | přírodně eloxováno | 160 | M8 | 61,5 | 200 | 66,5 | 1000 | | | 52,58 € | | K0130.2501 | přírodně eloxováno | 210 | M8 | 61,5 | 250 | 66,5 | 1000 | | | 59,25 € | | K0130.3001 | přírodně eloxováno | 260 | M8 | 61,5 | 300 | 66,5 | 1000 | | | 65,71 € | | K0130.3501 | přírodně eloxováno | 310 | M8 | 61,5 | 350 | 66,5 | 1000 | | | 72,28 € | | K0130.4001 | přírodně eloxováno | 360 | M8 | 61,5 | 400 | 66,5 | 1000 | | | 78,82 € | | K0130.1502 | černě eloxováno | 110 | M8 | 61,5 | 150 | 66,5 | 1000 | | | 47,96 € | | K0130.2002 | černě eloxováno | 160 | M8 | 61,5 | 200 | 66,5 | 1000 | | | 54,81 € | | K0130.2502 | černě eloxováno | 210 | M8 | 61,5 | 250 | 66,5 | 1000 | | | 65,22 € | | K0130.3002 | černě eloxováno | 260 | M8 | 61,5 | 300 | 66,5 | 1000 | | | 68,43 € | | K0130.3502 | černě eloxováno | 310 | M8 | 61,5 | 350 | 66,5 | 1000 | | | 75,28 € | | K0130.4002 | černě eloxováno | 360 | M8 | 61,5 | 400 | 66,5 | 1000 | | | 82,04 € | | K0130.5002 | černě eloxováno | 460 | M8 | 61,5 | 500 | 66,5 | 1000 | | | 95,63 € | | K0130.6002 | černě eloxováno | 560 | M8 | 61,5 | 600 | 66,5 | 1000 | | | 109,05 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|