Skupiny zboží
Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, s vnitřním čtyřhranem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
K0175_IV

Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, s vnitřním čtyřhranem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt tmavošedý, ocelové díly modře pasivované.Upozornění:Nepřestavitelné svěrací páky je možné použít pro jednoduché upínání. Přitom je zpravidla zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné pákou otočit o 360°.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0175_IV Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, s vnitřním čtyřhranem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná 161 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, s vnitřním čtyřhranem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh závituVelikostST2D1D2HH1H3AA1BCADPřís.CenaObjednat
K0175.105002vnitřní čtyřhran151313,81417112740478 0,60 €
K0175.206002vnitřní čtyřhran261618,318,5181136,565759 0,82 €
K0175.308002vnitřní čtyřhran381821,822221445809111 1,25 €
K0175.410002vnitřní čtyřhran4102025,8262617549510813 2,19 €
K0175.512002vnitřní čtyřhran5122630,83131216311012616 3,25 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33